メインコンテンツに移動

概要

説明

FS1027は増幅回路とフローハウジングを備えた基盤にMEMSフローセンサを搭載した製品です。

FS1027は液体媒体を測定することができます。センサはサーモパイル・センシングを採用しており、優れたS/N比を実現し、低電力を必要とするアプリケーションに最適です。低流量でも高感度であり、応答時間も非常に高速です。

上流側と下流側のサーモパイルのセットは、シングルエンド回路で独立して使用することも、差動構成で接続することも可能です。上流と下流の各サーモパイルは、0V~4.5V出力のアンプに接続されています。

特長

  • 液体媒体の測定
  • 堅牢な固体絶縁技術
  • 目詰まりの原因となる空洞を持たないMEMSセンサ
  • 高い耐振動 / 耐圧力衝撃性能
  • 低消費電力のアプリケーション
  • 高速応答
  • 0V〜4.5V出力
  • 電源電圧:5V DC
  • 動作温度範囲 0℃~+85℃

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 166 KB
アプリケーションノート PDF 135 KB
EOL通知 PDF 1.07 MB
製品変更通知 PDF 87 KB
製品概要 PDF 236 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング