メインコンテンツに移動

概要

説明

The Renesas Starter Kit for H8SX/1582 is intended as a user-friendly introductory and evaluation tool for the H8SX/1582 microcontroller. The board also provides a useful platform for evaluating the Renesas suite of development tools for coding and debugging, using High-performance Embedded Workshop as well as programming the device using E8 emulator and/or Flash Development Toolkit. The Renesas Starter Kit for H8SX/1582 may be connected to the host PC using a simple RS232 serial connection (not normally fitted) or via the included USB E8 on chip debugging interface.

The purpose of the board is to enable the user to evaluate the capabilities of the device and its peripherals by giving the user a simple platform on which code can be run only minutes from opening box. It can also prove an invaluable tool in development by providing a useful test platform for code already debugged using one of our more powerful emulation tools.

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 561 KB
マニュアル-開発ツール PDF 209 KB
マニュアル-開発ツール PDF 761 KB
クイックスタートガイド PDF 1.12 MB
クイックスタートガイド PDF 90 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 97.60 MB English
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード EXE 52.96 MB English
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード EXE 188.92 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 42.91 MB English
5件