メインコンテンツに移動

概要

説明

The Intersil HCS154MS is a radiation hardened 4 to 16 line decoder/demultiplexer with two enable inputs. A high on either enable input forces the output to a high state. The Demultiplexing function is performed by using the four input lines to select the desired output states. The HCS154MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS logic family. The HCS154MS is supplied in a 24-lead ceramic flatpack (K suffix) or an SBDIP package (D suffix).

特長

  • 3 micron radiation hardened SOS CMOS
  • Total dose 200k RAD (Si)
  • SEP effective LET no upsets: >100 MEV-cm2/mg
  • Single Event Upset (SEU) immunity < 2 x 10-9 errors/bit-day (Typ)
  • Dose rate survivability: >1 x 1012 Rads (Si)/s
  • Dose rate upset >1010 RAD(Si)/s 20ns pulse
  • Cosmic ray upset immunity <2 x 10-9 errors/gate day (Typ)
  • Latch-up free under any conditions
  • Military temperature range: -55 °C to +125 °C
  • Significant power reduction compared to LSTTL ICs
  • DC operating voltage range: 4.5V to 5.5V
  • Input logic levels
    • VIL = 30% of VCC Max
    • VIH = 70% of VCC Min
  • Input current levels Ii ≤ 5µA at VOL, VOH

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 569 KB
カタログ PDF 467 KB
価格変更のお知らせ PDF 360 KB
その他資料
製品アドバイザリ PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
製品アドバイザリ PDF 133 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター