メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND
ISL29501-CS-EVKIT1Z is not recommended for new designs and has no alternative product available.

概要

説明

The ISL29501-CS-EVKIT1Z is a distance measurement reference design consisting of an optical board and a controller board. It combines the ISL29501 Time of Flight (ToF) based signal processing chip with an OSRAM SFH 4550 IR emitting LED and OSRAM SFH 213FA photo-diode. The two circuit boards are connected together with a flat flex cable. Included is a USB flash drive containing the evaluation software for a PC and related technical documents.

The ISL29501-CS-EVKIT1Z kit also allows quick evaluation of the ISL29501 performance for a 5m sensing system.

特長

  • Self contained measurement system
  • Enables proximity detection and distance measurement
  • Emitter DAC with programmable current up to 255mA
  • Operates in continuous or single shot mode
  • On-chip active ambient light rejection
  • Regulated power 2.7V to 3.3V USB or external supply
  • I2C interface supporting 1.8V and 3.3V bus
  • Small size 38mm x 20mm

アプリケーション

  • Mobile consumer applications
  • Industrial proximity sensing
  • Power management
  • Home automation

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.31 MB
EOL通知 PDF 597 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.31 MB
データシート PDF 1001 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ EXE 2.87 MB
ライブラリ EXE 3.56 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ZIP 2.26 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.36 MB
4件

製品選択

適用されたフィルター