Time of Flight (ToF) Distance Measurement Evaluation Kit - Cat Shark
The ISL29501-CS-EVKIT1Z is a distance measurement reference design consisting of an optical board and a controller board. It combines the ISL29501 Time of Flight (ToF)...
ISL29501はToFベースの信号処理集積回路です。 このセンサは、外部エミッタおよび検出器を組み合わせることで、低コスト、低消費電力、長距離の光距離検出を可能にします。 ISL29501は電流DAC回路を内蔵しており、外部LEDやレーザを駆動します。 エミッタからの変調光は、ターゲットに当たって反射し、フォトダイオードでセンシングされます。 そして、フォトダイオードは、戻ってきた信号を電流に変換し、ISL29501で信号処理に使用します。 オンチップDSP(デジタルシグナルプロセッサ)が、目標距離に比例した飛行時間を計算します。 ISL29501は構成と管理のためにI2Cインタフェースを装備しています。 外部フォトダイオードとエミッタを使用することで、性能、消費電力、測距範囲など、ユーザに合わせた最適なシステム設計が可能になります。 ISL29501は波長依存性がなく、アプリケーションに適した他の光波長を使用することが可能です。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1001 KB | |
EOL通知 | PDF 597 KB | |
アプリケーションノート | PDF 164 KB | |
アプリケーションノート | PDF 442 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.31 MB | |
アプリケーションノート | PDF 205 KB | |
アプリケーションノート | PDF 331 KB | |
アプリケーションノート | PDF 280 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1007 KB | |
9件
|
The ISL29501-CS-EVKIT1Z is a distance measurement reference design consisting of an optical board and a controller board. It combines the ISL29501 Time of Flight (ToF)...
The ISL29501-ST-EV1Z is a distance measurement reference design. It combines the ISL29501 Time of Flight (ToF) based signal processing chip with an OSRAM SFH 4550 IR...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター