メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

ISL8011 is an integrated FET, 1.2A synchronous buck regulator for general purpose point-of load applications. It is optimized for generating low output voltages down to 0.8V. The supply voltage range is from 2.7V to 5.5V allowing the use from common 3.3V or 5V supply rails and Lithium ion battery inputs. It has guaranteed minimum output current of 1.2A. 1.5MHz pulse-width modulation (PWM) switching frequency allowing the use of small external components. The ISL8011 includes a pair of low ON-resistance P-Channel and N-Channel internal MOSFETs to maximize efficiency and minimize external component count. 100% duty-cycle operation allows less than 200mV dropout voltage at 1.2A. The ISL8011 offers a 200ms Power-On-Reset (POR) timer at power-up. When shutdown, the ISL8011 discharges the output capacitor. Other features include internal digital soft-start, enable for power sequence, overcurrent protection, and thermal shutdown. The ISL8011 is offered in a 10 Ld 3mmx3mm DFN package with 1mm maximum height. The complete converter occupies less than 1cm2 area.

特長

  • High Efficiency Synchronous Buck Regulator with Up to 95% Efficiency
  • 2.7V to 5.5V Supply Voltage
  • 1.2A Output Current
  • 100% Maximum Duty Cycle
  • Peak Current Limiting, Short Circuit Protection
  • 200ms Power-On Reset
  • 3% Output Accuracy Over-Temperature/Load/Line
  • Less than 1µA Logic Controlled Shutdown Current
  • Internal Loop Compensation
  • Internal Digital Soft-Start
  • Over-Temperature Protection
  • Enable
  • Small 10 Ld 3mmx3mm DFN
  • Pb-Free (RoHS Compliant)

製品比較

アプリケーション

  • DC/DC POL Modules
  • µC/µP, FPGA and DSP Power
  • Plug-in DC/DC Modules for Routers and Switchers
  • Portable Instruments
  • Test and Measurement Systems

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 662 KB
製品変更通知 PDF 326 KB
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 1.56 MB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
アプリケーションノート PDF 387 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター