概要
説明
The ISL94203 is a Li-ion battery monitor IC that supports from 3 to 8 series connected cells. It provides full battery monitoring and pack control. The ISL94203 provides automatic shutdown and recovery from out of bounds conditions and automatically controls pack cell balancing. The ISL94203 is highly configurable as a stand-alone unit, but can be used with an external microcontroller, which communicates to the IC through an I2C interface.
特長
- Eight cell voltage monitors support Li-ion CoO2, Li-ion Mn2O4 and Li-ion FePO4 chemistries
- Stand-alone pack control - no microcontroller needed
- Multiple voltage protection options (each programmable to 4.8V; 12-bit digital value) and selectable overcurrent protection levels
- Programmable detection/recovery times for overvoltage, undervoltage, overcurrent and short-circuit conditions
- Configuration/calibration registers maintained in EEPROM
- Open battery connect detection
- Integrated charge/discharge FET drive circuitry with built-in charge pump supports high-side N-channel FETs
- Cell balancing uses external FETs with internal state machine or external microcontroller
- Enters low power states after periods of inactivity. Charge or discharge current detection resumes normal scan rates
製品比較
アプリケーション
- Power tools
- Battery back-up systems
- E-bikes
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.92 MB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
ホワイトペーパー | PDF 451 KB 简体中文 | |
ホワイトペーパー | PDF 451 KB 简体中文 | |
製品変更通知 | PDF 94 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター