MRAM Evaluation Kit
The M3016 evaluation kit contains the 16Mbit MRAM and enables users to develop interactive hardware solutions using the popular Arduino type board. The plug-n-play kit...
主要ドキュメント:
M3008204シリーズは最大108MHzの速度を持つ、8Mビットの高性能不揮発性MRAMです。 M3008204は20年以上(85℃時)のデータ保持が可能な優れた信頼性を有しています。 不揮発性SRAMに比べ、バックアップバッテリやコンデンサを必要としません。 M3008204はクワッドSPI、SDR、DDRの各インタフェースをサポートします。 動作温度範囲は3V(標準)、-40℃~+105℃(工業用プラスバージョン)で、パッケージはSOICまたはDFN(WSON)で提供されます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.00 MB | |
EOL通知 | PDF 1.08 MB | |
製品アドバイザリ | PDF 315 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 201 KB | |
4件
|
The M3016 evaluation kit contains the 16Mbit MRAM and enables users to develop interactive hardware solutions using the popular Arduino type board. The plug-n-play kit...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター