概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
Diodes of numerous voltages and packages suitable for reference supplies and other applications, including diodes that achieved a guaranteed minimum of 8 kV or 30 kV in the contact discharge test of the IEC 6100-4-2 electromagnetic compatibility standard, and diodes with bidirectional function, are available.
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 254 KB | |
アプリケーションノート | PDF 354 KB | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
データシート | PDF 342 KB | |
ガイド | PDF 485 KB | |
5件
|
製品選択
適用されたフィルター