メインコンテンツに移動

概要

説明

The NX8663JB-BC is a 1 650 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Distributed Feed-Back (DFB) pulsed laser diode DIP module with single mode fiber and internal thermoelectric cooler. It is designed for light sources of Optical Time Domain Reflectometer (OTDR).

特長

  • Distributed Feed-Back (DFB) pulsed laser diode
  • High output power: Pf = 80 mW TYP. @ IFP = 450 mA, PW = 10 μs, Duty = 1%
  • Wavelength: λp = 1 650 nm TYP.
  • Internal thermoelectric cooler, thermistor
  • Hermetically sealed 14-pin Dual-In-Line Package
  • Single mode fiber pigtail

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 670 KB
1件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター