メインコンテンツに移動

概要

説明

P9235A-RBは最大5Wのワイヤレスシステム電源をサポートする高集積磁気誘導式ワイヤレス給電トランスミッタです。 P9235-RBはあらかじめプログラムされたブートローダを提供しており、制御ファームウェアを格納した外部フラッシュメモリと組み合わせて使用する必要があります。 このアーキテクチャにより、ユーザはアプリケーション固有の要件に合わせて外部フラッシュ内のファームウェアを柔軟に変更することができます。 また、ルネサスはA11aなどの標準的なWPCコイル構成を実装するためのファームウェアも提供しています。

P9235A-RBは低電圧ロックアウト、異物検出(FOD)、熱管理回路を搭載し、故障時のデバイス保護に配慮しています。 P9235A-RBは、P9225-Rレシーバ(RX)と共に、完全な5Wワイヤレス給電システムソリューションを形成します。

P9235A-RBは、鉛フリーで省スペースの5×5 mm 40-VFQFPNパッケージで提供されます。 この製品は動作温度範囲は-40℃~+85℃で定格されています。

特長

  • 最大5Wの電力転送
  • 広い入力電圧範囲:4.25V〜21V
  • WPC準拠
  • 降圧型スイッチングレギュレータ内蔵
  • 32ビットArm® Cortex®-M0プロセッサ搭載(Arm, Ltd.の商標)
  • 外付けパワーFET用ドライバを内蔵
  • 堅牢な通信のための電圧・電流同時復調方式
  • 電流センスアンプ内蔵
  • 低待機電力
  • 専用リモート温度センシング
  • 電力転送とフォルト状態を表示できる2つのLED出力
  • 異物検出(FOD)
  • 電気的オン/オフのためのアクティブLOWイネーブル・ピン
  • 過電流および過温度保護
  • I2Cインタフェースに対応
  • 周囲動作温度範囲 -40~+85℃
  • 5 × 5 mm 40-VFQFPN RoHS準拠パッケージ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 426 KB
EOL通知 PDF 768 KB
製品変更通知 PDF 734 KB
製品変更通知 PDF 728 KB
製品変更通知 PDF 983 KB
製品変更通知 PDF 1.15 MB
ガイド PDF 1.90 MB
ホワイトペーパー PDF 627 KB
製品概要 PDF 246 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 38 KB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター