メインコンテンツに移動

概要

説明

P9243-GBは、WPC-1.2.4仕様または独自のアプリケーションに準拠し、最大15Wまでサポートする高集積磁気誘導方式のワイヤレスパワートランスミッタです。 WPCベースラインパワープロファイル(BPP)、拡張パワープロファイル(EPP)、iPhoneの最大7.5W充電、Samsung Fast Chargeなど、一般的なワイヤレス充電プロトコルにすべて対応しています。 このSoCは、5V~19Vの入力電圧範囲で動作するシステムオンチップソリューション(SoC)です。

P9243-GBトランスミッタICは、業界をリードする32ビットARM® Cortex®-M0プロセッサを搭載し、高いプログラマビリティと極めて低い待機時消費電力を実現しています。 P9243-GBは、内部メモリにブートローダファームウェアのみがあらかじめプログラムされており、アプリケーションファームウェアを格納した外部フラッシュメモリと組み合わせて使用する必要があります。 このアーキテクチャにより、ユーザはアプリケーション固有の要件に合わせて外部フラッシュ内のファームウェアを柔軟に変更することができます。 また、かなりのビジネスチャンスを得るために、アプリケーションのファームウェアを内蔵のOTPメモリにロードし、フラッシュを取り外すことも可能です。

WPC MP-A11のコイル構成で説明したように、外部入力のステップダウン降圧レギュレータで固定周波数動作に対応できるよう特別に設計されています。 外部オシレータを使用し、非常に正確な127.7kHzの固定周波数動作を実現しています。

P9243-GBは、鉛フリーで省スペースの48ピンVFQFPNパッケージで提供されます。 本製品の動作温度範囲は-40ºC~+85ºCです。

特長

  • レシーバ側で最大15Wの電力伝送が可能
  • 広い入力電圧範囲:5V〜19V
  • WPC-1.2.4対応、MP-A11コイル構成
  • GUIによるシステムパラメータの設定に対応
  • 外付けパワーMOSFET用ドライバを内蔵
  • 32ビットARM® Cortex®-M0プロセッサ搭載(ARM, Ltd.の商標)
  • WPC通信のための電圧・電流同時復調方式
  • 電流センスアンプ内蔵
  • 正確な127.7kHzの周波数動作に対応
  • 外部入力型降圧レギュレータのフィードバック制御
  • 専用リモート温度センシング
  • ユーザがプログラム可能な電力転送LEDインジケータ
  • ユーザがプログラム可能な異物検出(FOD)機能
  • WPC EPPによるQ因子検出
  • 電気的オン/オフのためのアクティブLOWイネーブル・ピン
  • 過電流および過温度保護
  • I2Cインタフェースに対応
  • 動作温度範囲 -40℃~+85℃(周囲温度)
  • 48-VFQFPN(6×6mm)RoHS準拠パッケージ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.05 MB
EOL通知 PDF 768 KB
製品変更通知 PDF 734 KB
製品変更通知 PDF 728 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 3.74 MB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 31.17 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード HEX 54 KB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター