概要
説明
P9247はWPC-1.2.4仕様に準拠した最大15W、独自のアプリケーションでは最大30Wをサポートする高集積磁気誘導方式のワイヤレス給電トランスミッタです。 このデバイスはWPCベースライン電力プロファイル(BPP)、拡張電力プロファイル(EPP)、iPhoneの最大7.5W充電、Android独自の急速充電モードなど、一般的なワイヤレス充電プロトコルにすべて対応しています。 これは5V~19Vの入力電圧範囲で動作し、各種ウォールアダプタに対応したシステムオンチップソリューション(SoC)です。
P9247は業界をリードする32ビットArm® Cortex®-M0プロセッサを搭載し、高いプログラム可能性と極めて低い待機時消費電力を提供します。 P9247はパワーコイルで発電し、ワイヤレス給電レシーバの存在を検出し、レシーバからの通信パケットを復号し、レシーバからのフィードバックに基づき電圧を制御して送信電力を調整します。 また、このトランスミッタは過電流、過電圧、低電圧のロックアウト、リアルタイムの異物検出(FOD)など、幅広いシステム保護機能を搭載し、お客様の実用性と安全性を最大限に確保することができます。 また、周波数、デューティサイクル、ブリッジ電圧の調整による電力調整が可能であり、世界のあらゆる地域のEMI要件に対して大きなマージンを提供します。
P9247は鉛フリーで省スペースの48-VFQFPNパッケージで提供されます。 本製品の定格の動作温度範囲は-40ºC~+85ºCです。
評価ボードや資料については、ルネサス販売代理店にお問い合わせください。
特長
- 独自モードでは最大30W、EPPモードでは受信側で最大15Wの電力転送を実現
- リアルタイム異物検出(FOD)
- 広い入力電圧範囲:5V〜19V
- 各種ウォールアダプタに対応
- WPC-1.2.4準拠
- 外付けパワーMOSFET用ドライバを内蔵
- 32ビットArm® Cortex®-M0プロセッサ搭載(Arm, Ltd.の商標)
- WPC通信のための電圧・電流同時復調方式
- 電流センスアンプ内蔵
- 低待機電力
- 電気的オン/オフのためのアクティブLOWイネーブル・ピン
- 過電流および過温度保護
- I2Cインタフェースに対応
- 周囲動作温度範囲 -40~+85℃
- 48-VFQFPN(6×6mm)RoHS準拠パッケージ
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 438 KB | |
EOL通知 | PDF 1.11 MB | |
製品変更通知 | PDF 734 KB | |
製品変更通知 | PDF 728 KB | |
アプリケーションノート | PDF 3.74 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 627 KB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター