メインコンテンツに移動

概要

説明

P9261はWPC Qi仕様または独自のアプリケーションをサポートする高集積の磁気誘導式ワイヤレス給電ランスミッタコントローラです。 P9261は、複数のコイルをフルブリッジまたはハーフブリッジのインバータ構成で機能させます。

P9261は業界をリードする32ビット Arm® Cortex®-M0プロセッサを搭載し、高いプログラム可能性と極めて低い待機時消費電力を提供します。 トランスミッタはパワーコイルで電力を発生させ、ワイヤレス送電レシーバの存在を検知し、レシーバからの通信パケットを復号し、レシーバからのフィードバックに基づで電圧を制御して送信電力を調整します。 トランスミッタは双方向通信プロトコルが確立できれば、給電レシーバが15Wを出力できるようになり、標準的な5Wの給電レシーバの場合は5Wしか出力しなくなります。

トランスミッタのコイルに金属製の異物が置かれると、トランスミッタが検知します。 P9261は障害発生時にデバイスとシステムを保護するために、入力低電圧、入力過電圧、出力短絡、および過熱保護機能を備えています。

マイクロコントローラは、LEDパターン、異物検出(FOD)閾値、過熱閾値などの機能をカスタマイズすることができます。 このデバイスはI2Cシリアルインターフェースプロトコルをサポートし、動作モード、スイッチング周波数、入力電流、入力電圧などの基本パラメータを制御することができます。

P9261は鉛フリーで省スペースの7×7mm、48-QFNウェッタブル・フランクRoHS準拠パッケージで提供されます。 本製品の動作温度範囲は-40ºC~+105ºCです。

特長

  • AEC-Q100、車載用グレード2の認定を取得
  • EMI/EMC性能はCISPR-25仕様に準拠
  • 最大15Wのワイヤレス給電レシーバに対応
  • 広い入力電圧範囲:4.25V〜21V
  • 固定周波数・デューティサイクルワイヤレス給電トポロジ
  • WPC 1.2.4準拠、将来のWPC互換性にも対応、マルチコイル構成に対応
  • 32ビットArm® Cortex®-M0プロセッサ搭載(Arm, Ltd.の商標)
  • OTPプログラムメモリ、外付けフラッシュメモリにも対応
  • I2CおよびSPIインタフェースに対応
  • 外付けパワーFET用ドライバと電流電圧センシング機能を内蔵
  • 低待機電力
  • 内部ブロックに降圧型スイッチングレギュレータを内蔵し、総合効率をアップ
  • 高度な異物検出(FOD)とQファクタ関数
  • ステータス表示とアライメント補助のためのLEDをサポート
  • 過電流、過電圧、過温度保護機能
  • 専用リモート温度センシング

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 2.41 MB
データシート-簡略版 PDF 187 KB
EOL通知 PDF 160 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 731 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 692 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 3.23 MB
ホワイトペーパー PDF 627 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード XLSX 38 KB
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター