メインコンテンツに移動

概要

説明

R7F0C008/009不仅拥有RL78/G13系列的高精度(±2%)片上振荡器、24 MHz工作频率的CPU,以及其他标准内置功能,还采用了来源于R8C家族的乘除法器和乘累加指令功能,带有可证实追寻记录,如定时器RD/RJ、事件链 接控制器、1路运算放大器、2路模拟比较器,能以更低的总体成本来构架系统,实现更紧凑的体积和更低功耗。

电机应用无处不在,针对中国日渐成熟的电机控制应用,瑞萨电子专门研发了R7F0C009少管脚单片机,作为一款电机控制单片 机,R7F0C009适用于电动自行车,电动工具,家用电器等需要控制直流无刷电机的应用。R7F0C009系列 MCU配置为30~44管脚,最大16K Flash,片内集成了电机控制专用定时器RD和最多12通道ADC,并配置了ELC事件链接控制器,可以在CPU不干预的情况下实现ADC和定时器的联 动,提高电机控制的性能。R7F0C009 MCU还集成可可编程增益放大器和比较器,可以降低系统成本。除此之外,MCU的多数管脚可以支持40mA的大电流输出,可以减少外部驱动元件的数量,进 一步降低成本。瑞萨电子同时为电机控制单片机提供电动自行车控制器和直流无刷电动工具的参考设计,缩短客户的入门时间和产品开发周期。

特長

  • 能更改高速(0.04167μs:高速内部振荡器时钟24MHz运行)到低速(1.0μs:高速内部振荡器时钟1MHz运行)的最短指令执行时间。
  • 通用寄存器:8位x32个寄存器(8位x8个寄存器x4组)
  • ROM:8~16KB, RAM:1.5KB
  • 内置高速内部振荡器时钟
  • 可选择48MHz(TYP.)、24MHz(TYP.)、16MHz(TYP.)、12MHz(TYP.)、8MHz(TYP.)、4MHz(TYP.)或者1MHz(TYP.)
  • 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
  • 支持自编程功能(有闪存屏蔽窗口功能)
  • 内置片上调试功能
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)
  • 内置看门狗定时器(能以专用的低速内部振荡器时钟运行)
  • 支持乘除和乘加运算指令
  • 内置键中断功能
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
  • 内置十进制校正(BCD)电路
  • I/O端口:26~40个
  • 定时器
  • 16位定时器TAU :7个通道
  • (TAU:4个通道,定时器RJ:1个通道,定时器RD:2个通道)
  • 看门狗定时器:1个通道
  • 12位间隔定时器:1个通道
  • 串行接口
  • CSI
  • UART
  • 简易I2C
  • 不同电位接口:在4.0~5.5V工作时,和2.5、3V工作的器件连接
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=2.7~5.5V):8~12个通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • 内置比较器
  • 内置可编程增益放大器
  • 内置事件链接控制器(ELC)
  • 电源电压:VDD=2.7~5.5V
  • 工作环境温度:TA=–40~+85°C

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード