概要
説明
高精度±2%片上振荡器(TA = 0 ~+ 85℃)使CPU运行可达到24 MHz,同时内置了可选上电复位和看门狗定时器等功能,有助于系统实现更紧凑的尺寸和低功耗,使整个系统搭建成本更低。
再者, 内置了最合适电机控制之用的功能 (电机控制定时器 (Timer RD, Timer RJ), 可编程增益放大器和比较器。
具有28引脚的小型封装(1.27mm pitch),以及8KB至16 KB的闪存阵容,更适合于小型家用电器以及通用消费产品等应用。
特長
- 能更改高速(0.04167μs:高速内部振荡器时钟24MHz运行)到低速(1.0μs:高速内部振荡器时钟1MHz运行)的最短指令执行时间
- 通用寄存器:8位寄存器×32个(8位寄存器×8个×4组)
- ROM:8、16KB 、RAM:1.5KB
- 内置高速内部振荡器时钟
- 可选择48MHz(TYP.)、24MHz(TYP.)、16MHz(TYP.)、12MHz(TYP.)、8MHz(TYP.)、4MHz(TYP.)或者1MHz(TYP.)
- 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
- 支持自编程功能(有闪存屏蔽窗口功能)
- 内置片上调试功能
- 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)
- 内置看门狗定时器(能以专用的低速内部振荡器时钟运行)
- 支持乘除和乘加运算指令
- 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
- 内置十进制校正(BCD)电路
- I/O端口:24个
- 定时器
- 16位定时器 :7个通道
- (TAU: 4个通道, 定时器 RJ: 1个通道, 定时器 RD: 2个通道)
- 看门狗定时器:1个通道
- 12位间隔定时器:1个通道
- 串行接口
- CSI
- UART
- 简易I2C
- 不同电位接口:于4.0 V至5.5 V运行时、可和2.5/3V工作的器件连接
- 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=2.7~5.5V):7个通道
- 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
- 内置比较器
- 内置可编程增益放大器
- 内置事件链接控制器(ELC)
- 电源电压:VDD=2.7~5.5V
- 工作环境温度:TA=–40~+85°C