概要
説明
高精度±2%片上振荡器(TA = 0 + 40℃)使CPU运行可达到20 MHz,同时内置了可选上电复位和看门狗定时器等功能,有助于系统实现更紧凑的尺寸和低功耗,使整个系统搭建成本更低。具有10和16引脚的小型封装,以及1 KB至4 KB的闪存阵容,更适合于小型家用电器以及通用消费产品等应用。
特長
- 超低功耗科技
- VDD=2.4~5.5V的单电源
- (因为包括可选择的上电复位(SPOR)电路的检测电压(VSPOR),所以必须在2.4 ~ 5.5V 的电压范围内使用。)
- HALT模式
- STOP模式
- RL78 CPU 内核 (RL78-S1 内核)
- 3段流水线的CISC哈佛体系结构
- 最短指令执行时间:能在高速(0.05 μs: 以高速内部振荡器时钟20MHz运行时)到超低速
- (0.8 μs: 以1.25MHz运行时)之间变换。
- 地址空间:1M字节
- 通用寄存器:8位寄存器×8
- 内部RAM:128B,256B, 512B
- 代码闪存
- 代码闪存:1KB, 2KB, 4KB
- 内置片上调试功能
- 高速内部振荡器
- 可从20MHz/10MHz/5MHz/2.5MHz/1.25MHz中选择
- 高精度±2.0% (VDD=2.0~5.5V、TA=-20~+85°C)
- 工作环境温度
- TA=-40~+85°C
- 电源管理和复位功能
- 内置可选择的上电复位(SPOR)电路
- 串行接口
- CSI: 1个通道
- UART:1个通道
- 定时器
- 8/16位定时器: 2/4注个通道
- 12位间隔定时器注: 1个通道
- 看门狗定时器: 1个通道(能以专用低速内部振荡器时钟运行)
- A/D转换器
- 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=2.4~5.5V)
- 模拟输入:4/7注个通道
- 比较器
- 1个通道
- 运行模式:比较器高速模式、比较器低速模式
- 基准电压只可选择外部基准电压
- I/O端口
- I/O端口:8/14个注(N沟道漏极开路输出 [VDD耐压]:1个)
- 能进行N沟道漏极开路、内部上拉的切换
- 内置键中断功能
- 内置时钟输出/蜂鸣器输出控制电路
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RL78ファミリ, 78K0R, 78K0用CS+シミュレータ RL78ファミリ, 78K0R, 78K0用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
2件
|