概要
説明
高精度±1%片上振荡器(TA =-20~+ 85℃)使CPU运行可达到32 MHz,同时内置了可选上电复位和看门狗定时器等功能,有助于系统实现更紧凑的尺寸和低功耗,使整个系统搭建成本更低。
该系列产品具有32引脚的HWQFN封装(5x5mm),以及48KB至64KB的闪存阵容,更适合于通信模块和工业应用。
特長
- 超低功耗科技
- VDD=1.6~5.5V的单电源运行
- STOP模式 : (RAM保留): 0.23 μA, (LVD 运行): 0.31μA
- SNOOZE模式: 0.70 mA (UART), 1.20 mA (ADC)
- 运行模式 : 66 μA/MHz
- 16位元RL78内核
- 在最高运行速度32MHz下达到41DMIPS
- 指令执行 : 86%指令在1~2时钟周期完成
- 3段流水线的CISC哈佛体系结构
- 1时钟周期完成16位 x 16位 = 32位(无符号数或有正負符号数)
- 乘法累加器 : 2时钟周期完成16位 x 16位 + 32位 = 32位
- 1时钟周期完成16位桶式移位器的移位和旋转
- 单线内置片上调试功能
- 代码闪存
- 闪存 : 48 KB ~ 64 KB
- 块大小:1KB
- 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
- 自编程:具有闪存屏蔽窗口功能
- 数据闪存
- 能执行后台操作(BGO)以及能在改写数据闪存期间执行程序存储器中的指令
- 数据闪存:4 KB
- 改写次数:1,000,000次(TYP.)
- 改写电压:VDD=1.8~5.5V
- 内部RAM
- 4 KB
- 支持操作数和指令
- 在模式下支持数据保持
- 高速内部振荡器
- 高精度32 MHz ±1.0% (VDD=1.8~5.5V、TA=-20~+85°C)
- 可从32MHz/24MHz/16MHz/12MHz/8MHz/6MHz/4MHz/3MHz/2MHz/1MHz中选择
- 电源管理和复位功能
- 内置上电复位(POR)电路
- 内置电压检测(LVD)电路(从14种中选择中断和复位)
- 多种串行通信接口
- 最多3个简易I2C
- 最多3个CSI/SPI (7-, 8-位元)
- 最多3个UART (7-, 8-位元)
- 扩展功能定时器
- 多功能16位定时器: 最多8通道
- 12位间隔定时器:1个通道
- 15 kHz看门狗定时器: 1个通道(窗口功能)
- 丰富的模拟模块
- ADC : 最多8通道, 10位分辨率, 2.1 μs转换时间
- 支持1.6 V
- 内部基准电压(1.45V)
- 安全功能 (符合IEC 或 UL 60730)
- 闪存CRC 运算
- RAM 奇偶校验错误检测
- RAM 写入保护功能
- SFR 写入保护功能
- 非法存储器存取检测
- 频率检测功能
- A/D 测试功能
- 输入/输出端口
- 5V耐压, 大电流 (最大单端口20mA)
- 能进行N沟道漏极开路、内部上拉的切换
- 能连接不同电位(1.8、2.5、3V)的器件
- 工作环境温度
- 标准 : –40~+85°C
- 封装与引脚
- 32引脚 HWQFN (5 x 5 mm, 0.5 mm 间距)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RL78ファミリ, 78K0R, 78K0用CS+シミュレータ RL78ファミリ, 78K0R, 78K0用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
2件
|