メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA458100は、低消費電力アプリケーション向けのワイヤレス充電システム用トランスミッタICです。 RAA457100をレシーバに使用することで、双方向通信可能なワイヤレス充電システムを構築することができます。

特長

  • さまざまな用途に応じた3つの動作モード ATPC(AuTomatic Power Control)モード、MCUコントロールモード、スタンドアロンモード
  • MOSFETブリッジ回路用ゲートドライブ出力:ハーフブリッジまたはフルブリッジを選択可能
  • ブリッジ回路過電流保護(OCP)、過熱保護(THM)、各種保護機能搭載
  • 12ビット A/Dコンバータによるブリッジ回路の入力電圧、電流、サーミスタ電圧(温度)のモニタリング
  • トランスミッタとレシーバ間の双方向通信を実現する変調・復調機能
  • RAA458100からの双方向通信により、RAA457100のレジスタを設定可能(ATPCモード)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター