概要
説明
RTD120(シングルチャンネル)およびRTD120D(デュアルチャンネル)シリコン系サーモパイル検出器は、TO-5パッケージで低コスト高出力センシングソリューションです。窒素カプセル化ガスを使い、時定数は25msです。 -0.04%/Cという非常に低い感度の温度係数を実現しています。 これらの検出器は、周囲の温度変化に対する熱衝撃応答が非常に短いです。
特長
- 高速応答
- クラス最高の信号対ノイズ比(SNR)
- 高い動作温度
- コスト最適化されたBoMとFW/アルゴリズムサポートによるシステム設計支援
- シングル/デュアルチャンネル検出器
製品比較
アプリケーション
- 非接触温度
- 火災の鎮静
- ホライゾンセンサ
- ガス分析
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 305 KB | |
データシート | PDF 4.22 MB | |
EOL通知 | PDF 1.43 MB | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
読込中
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
産業、医療機器向け環境センシングのポートフォリオを拡充し、CO₂センサ向けサーモパイル型ガス検出器を発売 | ニュース | 2021年9月16日 |