メインコンテンツに移動

概要

説明

The SGAS705 is an ammonia gas sensor.

特長

  • Detection range of <25 to 10,000 ppm ammonia (NH3)
  • High selectivity to ammonia
  • Minimal response to changing environmental humidity
  • Response is unaffected by prolonged exposures to or high concentrations of ammonia
  • Sensor response is not affected by H2S

製品比較

アプリケーション

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター