メインコンテンツに移動

概要

説明

The Renesas Starter Kit for SH7286 is intended as a user-friendly introductory and evaluation tool for the SH7286 microcontroller. The board also provides a useful platform for evaluating the Renesas suite of development tools for coding and debugging, using High-performance Embedded Workshop as well as programming the device using E10A emulator.

The Renesas Starter Kit for SH7286 may be connected to the host PC using a simple RS232 serial connection or via the included USB E10A on chip debugging interface.

The purpose of the board is to enable the user to evaluate the capabilities of the device and its peripherals by giving the user a simple platform on which code can be run only minutes from opening box. It can also prove an invaluable tool in development by providing a useful test platform for code already debugged using one of our more powerful emulation tools.

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 261 KB
クイックスタートガイド PDF 858 KB
マニュアル-開発ツール PDF 416 KB
マニュアル-開発ツール PDF 351 KB
マニュアル-開発ツール PDF 155 KB
アプリケーションノート PDF 512 KB English , 简体中文
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 207.07 MB
1件

サンプルコード