概要
説明
最大動作周波数160MHz、CPU処理性能288MIPS以上、浮動小数演算性能は単精度、倍精度演算をサポートし、演算性能は単精度で最大 1.12GFLOPSを実現しています。1Mバイトフラッシュメモリと256KバイトのSRAMを内蔵し、大容量のセンサデータを制御できます。車載用 ネットワークのCANを4チャネル内蔵、FlexRayを2チャネル内蔵(SH7455)するなど、車載ネットワークで必要な通信機能を強化しています。 車載カメラの制御で必要なカメラインタフェース機能としてDRIインタフェース機能(2チャネル)や、I2Cバスインタフェース (1チャネル)、車載ミリ波システムで必要なPDAC回路、PSEL回路、DRI回路、タイマユニットTMU(3チャネル)および多機能タイマユニット ATU-IIIS(59チャネル)を内蔵しています。また、マルチCPUの構成に最適なボード間の通信機能も内蔵し、運転支援システムのさらなる高性能化 が図れます。
製品比較
アプリケーション
- Chassis & Safety
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル) E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし)
|
Emulator | ルネサス |
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル) E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり)
|
Emulator | ルネサス |
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
デバッグMCUボード ルネサスエミュレータ用オプション
|
Other Emulators and Options | ルネサス |
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
7件
|
サンプルコード
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
読込中