メインコンテンツに移動

概要

説明

SH7724 (SH-MobileR2R) は、最大500MHz動作のSH-4A CPUコア、FPU (Floating-point Processing Unit)、キャッシュメモリ(一次+二次)、DDR2/MobileDDR-SDRAMコントローラ、動画処理IP VPU5 (Video Processing Unit 5)、2Dグラフィックスアクセラレータ、ビデオI/O、画像ブレンド機能、LCD コントローラ、ATAPIインタフェース、TSインタフェース、サウンド入出力、10M/100Mbpsイーサネットコントローラなどを備えたシステム LSIです。また、高度なパワーマネジメント機能をサポートし、モバイル機器に求められる高性能・低消費電力の要求に応えます。

SH7724は、ワンセグ対応のカーナビや、PND (Personal Navigation Device)、ポータブルメディアプレーヤ、各種表示端末などの応用に適しています。

特長

  • 最大動作周波数
    • 500MHz
  • CPU性能
    • 900MIPS、3.5GFLOPS (500MHz動作時)
  • キャッシュ
    • 一次キャッシュ:命令32Kバイト/データ32Kバイト
    • 二次キャッシュ:256Kバイト (命令・データ共用型)
  • デバッグ: H-UDI、UBC
  • パッケージ: 449-pin BGA, 441-pin POP-compatible BGA
  • H.264/MPEG-4 AVCに対応したマルチコーデック動画像処理IP 「VPU5F (Video Processing Unit 5F)」を搭載。HDサイズ(1280x720)の動画像を30fps (frame per second) でエンコードおよびデコードが可能。MPEG4エンコード/デコード、VC-1デコードにも対応。
  • 機能、性能を向上した2Dグラフィックアクセラレータ (4頂点面描画、多角形描画、線描画、高機能太線描画、アンチエイリアスなど)
    アンチエイリアス処理、ラスタオペレーション/αブレンド付きBitBLT
  • 24ビット対応TFTカラー液晶コントローラ
  • 拡大エッジ強調機能 (QVGAサイズの動画をVGAやWVGAに拡大した際の画像のぼやけを防止し、地上デジタル放送の高画質表示が可能)
  • 最大32面のインターコネクトバッファ (ICB)を定義できる、128KバイトのメディアRAM (MERAM)
  • ビデオ出力ユニット (ITU-R BT.601 準拠、ITU-R BT.656 準拠)
  • DDR2/MobileDDR-SDRAMを直結可能 (データバス幅32ビット)
  • HDDやDVDドライブの接続が可能なATAPIインタフェース
  • USB2.0 ホスト&ファンクション (ハイスピード対応)
  • SDホストインタフェース (ハイスピード規格対応、オプションでCPRMに対応)
  • 10M/100Mbpsイーサネットコントローラほか

製品比較

アプリケーション

  • カーインフォメーション システム(車載情報端末)
  • 車載共通技術
  • 産業向け共通技術
  • PC周辺機器
  • セキュリティ
  • 家電
  • コネクティビティ

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター