メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND

概要

説明

US082-OB1203EVZ ボードは 、マルチチャネル照度センサ(LS/CS)、近接センサ(PS)および光容積脈波測定センサ(PPG)を統合したOB1203センサモジュールを搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。このボードは搭載センサ用に標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。

US082-OB1203EVZ の特徴はボードの両側に Pmod コネクタを持っていることで別のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーン状に接続できます。ルネサス IDE(e2 studio)のソフトウェアサポートは、センサと MCU を接続するコードを生成し、 開発期間を大幅に短縮します。 標準コネクタとソフトウェアサポートで、US082-OB1203EVZ はルネサス クイックコネクトプラットフォームを使用した IoT システムの開発に貢献します。

特長

  • OB1203 センサ搭載:
    • 最大ドライブ電流250mAの2つのLED、光検出器を統合し、SpO2測定に最適化されたモジュール
    • 0.06ルクスから 150000 ルクス以上まで対応可能なワイドレンジ照度センサ
    • 正確な相関色温度(CCT)とCIE 1931 XYZ(RGB)色空間に対応したカラーセンサ(レッド、グリーン、ブルー、クリア)
    • 近接センサ
  • 標準化されたタイプ 6A Pmod コネクタは I2C 拡張インターフェースに対応
  • デュアルコネクタはデイジーチェーン接続ソリューションのために信号のパススルーが可能

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 406 KB
データシート PDF 1.14 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
センサソフトウェア
ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
Sensor ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
2件

製品選択

適用されたフィルター