メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ZL6105-1CH-DEMO1Z demonstration board is used to evaluate the performance and features of the ZL6105 digital DC/DC controller in either stand-alone mode or via the SMBus interface using Renesas' PowerNavigator GUI software.

The ZL6105 is an innovative power conversion and management IC that combines integrated MOSFET drivers with key power and fault management functions in a small package, resulting in a flexible and integrated solution.

特長

  • Input voltage range (VIN): 5.5V to 14V
  • Output voltage range (VOUT): 0.6V to 3.6V
  • IMAX: 40A
  • fSW: 300kHz to 1333kHz
  • Peak efficiency: >90% at 50% load
  • Output ripple: <1% at 50% load
  • Optimized for small circuit footprint
  • Onboard enable switch
  • Power-good indicator
  • SMBus control interface
  • Interconnectivity with other Renesas demo boards

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。