メインコンテンツに移動

概要

説明

The USB to SMBus™ interface board allows communication between a Digital-DC™ evaluation board and a PC. This interface board has been designed to bridge PMBus™ commands from a PC application program to the SMBus. The PMBus command set is used to configure a Digital-DC device as well as monitor the power supply. PMBus commands are accessed using interface software from a PC running Microsoft Windows.

特長

  • SMBus control via USB
  • SMBus 2.0 and I2C 2.1 compatible
  • PMBus compliant
  • Self powered from USB
  • Pre-installed firmware
  • Provides SMBus reference rail
  • Interface to Digital-DC EVBs

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 704 KB
ガイド PDF 4.68 MB
データシート PDF 1.66 MB
データシート PDF 1.71 MB
データシート PDF 1.65 MB
ガイド PDF 714 KB
データシート PDF 1.87 MB
データシート PDF 1.45 MB
データシート PDF 2.40 MB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 96.49 MB
2件

製品選択

適用されたフィルター