メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ZSPM2000-KIT01 supports evaluation of DC/DC point-of-load (POL) applications. The kit demonstrates using ZSPM2000 digital PWM controller with integrated MOSFET driver and external MOSFETs to form a "smart" buck converter (a.k.a. a step-down DC-to-DC converter). The ZSPM2000-KIT01 Evaluation Kit hardware functions with the Pink Power Designer™ Graphical User Interface (GUI), which is used for communication and programming of the ZSPM2000. The GUI requires the MATLAB® runtime environment. The GUI software and runtime environment are available for download.

The kit includes the PMBus™ Communication Interface (CI), which provides the interface between the ZSPM2000-EVB01 Evaluation Board and the user's computer.

特長

  • ZSPM2000-EVB01 Evaluation Board with one ZSPM2000 sample mounted
  • PMBus™ Communication Interface (CI)
  • USB Cable

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。