メインコンテンツに移動

AGV129 (EWLB 89)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
EWLB 7.60x5.60x0.90 mm 0.05mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
EWLB
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AGV129
カテゴリ
G
Lead Count
89
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.6mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
5.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.05mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.6 x 5.6 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 183 KB
パッケージ外形図 PDF 219 KB
2件