タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | WLCSP 4.18x4.18x0.60 mm 0.40mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | WLCSP |
クラス | PLASTIC |
Package Code | AHG80 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 80 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 4.18mm |
Pb Free Category | e1 SnAgCu |
幅 | 4.18mm |
Thickness | 0.6mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.4mm |
Package Carrier | Cut Tape, Reel |
Pkg. Dimensions (mm) | 4.18 x 4.18 x 0.6 |