メインコンテンツに移動

ASG80 (CABGA 80)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CABGA 10.00x10.00x1.40 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CABGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
ASG80
カテゴリ
G
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.0 x 10.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 97 KB
2件