メインコンテンツに移動

AVG63 (FCCSP 63)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCCSP 4.60x3.80x0.90 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AVG63
カテゴリ
G
Lead Count
63
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.6mm
Pb Free Category
e3 Sn
3.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.6 x 3.8 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 196 KB
1件