メインコンテンツに移動

AVR197 (FCCSP 332)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCCSP (FCBGA) 6.50 x 8.50 x 0.62 mm Body
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AVR197
カテゴリ
G
Lead Count
332
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8.5mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
6.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.62mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.5 x 6.5 x 0.62

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 214 KB
1件