メインコンテンツに移動

AWR30 (WLCSP 30)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
WLCSP 2.17 x 2.55 x0.60 mm 0.40mm Pitc
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AWR30
カテゴリ
G
Lead Count
30
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.17mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
2.55mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.6mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.17 x 2.55 x 0.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 212 KB
1件