メインコンテンツに移動

AXG119 (WLCSP 119)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
WLCSP 4.76x4.76x0.50 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AXG119
カテゴリ
G
Lead Count
119
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.76mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
4.76mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.76 x 4.76 x 0.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 810 KB
パッケージ外形図 PDF 64 KB
2件