メインコンテンツに移動

CD28 (CDIP 28)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CDIP 37.20x15.24x2.67 mm 2.54mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CDIP
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
CD28
カテゴリ
NP
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
No
長さ
37.2mm
Pb Free Category
e0
15.24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.67mm
Peak Reflow Temp
240°C
Pitch
2.54mm
Package Carrier
Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
37.2 x 15.24 x 2.67

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 291 KB
製品変更通知 PDF 492 KB
製品変更通知 PDF 179 KB
製品変更通知 PDF 179 KB
4件