メインコンテンツに移動

CD40 (CDIP 40)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CDIP 52.60x15.24x4.06 mm 2.54mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CDIP
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
CD40
カテゴリ
RoHS
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
52.6mm
Pb Free Category
e3 Sn
15.24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
4.06mm
Peak Reflow Temp
245°C
Pitch
2.54mm
Package Carrier
Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
52.6 x 15.24 x 4.06

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 492 KB
製品変更通知 PDF 179 KB
2件