メインコンテンツに移動

DD144 (TQFP 144)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
TQFP 20.00x20.00x1.40 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
DD144
カテゴリ
240
Lead Count
144
Pb (Lead) Free
No
長さ
20mm
Pb Free Category
e0
20mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20.0 x 20.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 209 KB
製品変更通知 PDF 376 KB
製品変更通知 PDF 178 KB
3件