メインコンテンツに移動

DNG52 (PQFP 52)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PQFP 14.00x14.00x2.70 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
DNG52
カテゴリ
G
Lead Count
52
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
Pb Free Category
e3 Sn
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.7mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.0 x 14.0 x 2.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 68 KB
製品変更通知 PDF 1.46 MB
製品変更通知 PDF 376 KB
製品変更通知 PDF 178 KB
製品変更通知 PDF 252 KB
製品変更通知 PDF 299 KB
製品変更通知 PDF 164 KB
8件