メインコンテンツに移動

DR208 (PQFP 208)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PQFP 28.00x28.00x3.50 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
DR208
カテゴリ
240
Lead Count
208
Pb (Lead) Free
No
長さ
28mm
Pb Free Category
e0
28mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.5mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
28.0 x 28.0 x 3.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 101 KB
製品変更通知 PDF 41 KB
製品変更通知 PDF 100 KB
製品変更通知 PDF 174 KB
4件