メインコンテンツに移動

ETG52 (TQFP 52)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
TQFP 10.00x10.00x1.0 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
ETG52
カテゴリ
G
Lead Count
52
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
Pb Free Category
e3 Sn
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.0 x 10.0 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 294 KB
パッケージ外形図 PDF 150 KB
2件