メインコンテンツに移動

FL0024AA (LGA 24)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
24-LGA 4.0 x 4.0 x 0.623 mm Body 0.5mm
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
FL0024AA
カテゴリ
G
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
Pb Free Category
e4 NiPdAu
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.62mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.0 x 4.0 x 0.62

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 219 KB
1件