メインコンテンツに移動

L3X (VFQFPN 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L24.4X5G
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L3X
Package Description
Descriptive text for this package.
VFQFPN 24L 4.00x5.00x0.70 mm 0.5mm Pitc
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
L3X
カテゴリ
G
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
Pb Free Category
N/A
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.0 x 4.0 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 198 KB
1件