タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | L31.5X5 |
Pkg. Previous Code | LCI |
Package Description | 31 Lead Thermally Enhanced PQFN 5x5x0.75 |
Package Status | Active |
Package Type | QFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LCI |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 31 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
幅 | 5mm |
Thickness | 0.76mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.00 x 5.00 x 0.76 |