タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | LGA 12.00x8.00x1.42 mm 1 mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | LGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LGW34 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 34 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 12mm |
Pb Free Category | e4 Au |
幅 | 8mm |
Thickness | 1.42mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 1mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 12.0 x 8.0 x 1.42 |