メインコンテンツに移動

LOT (TQFN 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L32.4X4G
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LOT
Package Description
Descriptive text for this package.
32 LEAD THIN QFN PACKAGE(4 x 4mm)
Package Status
Active
Package Type
TQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
LOT
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
3.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 3.99 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 192 KB
1件