メインコンテンツに移動

LOZ (FCQFN 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L32.3X5
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LOZ
Package Description
Descriptive text for this package.
32L FCQFN, 3x5x0.8mm (ZANPA)
Package Status
Active
Package Type
FCQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
LOZ
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.00 x 5.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 209 KB
パッケージ外形図 PDF 136 KB
2件