メインコンテンツに移動

LQP (TDFN 10)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L10.3X2
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LQP
Package Description
Descriptive text for this package.
10 LEAD TDFN (0.75mm) 3x2
Package Status
Active
Package Type
TDFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LQP
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
19.81mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.00 x 19.81 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 97 KB
1件