メインコンテンツに移動

LRE (QFN 56)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L56.8X8E
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LRE
Package Description
Descriptive text for this package.
56 LEAD QFN 8X8
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LRE
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
56
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.00 x 8.00 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 43 KB
1件