メインコンテンツに移動

LRM (HODFN 7)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L7.2.0X3.4
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LRM
Package Description
Descriptive text for this package.
PKG LRM, 7 LEAD COL HODFN CO-PACKAGE with VCSEL & PROX SENSOR, 2.0mm x 3.4mm, v0
Package Status
Active
Package Type
HODFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LRM
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
7
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.4mm
2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pitch
0.45mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.40 x 2.00 x 1.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 96 KB
1件